Szűrési feltételek
  • Blade diameter (D)(φ)
  • Blade length (ℓ)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • JAN Code
  • Trusco Code
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

UT Coat, 2-Flute Square CSS (CSS2003-0060-3)

Cikkszám:

CSS2003-0060-3
Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    CSS2003-0060-3

    Blade diameter (D)

    (φ)

    work material

    Blade length (ℓ)

    (mm)

    Number of flutes

    (sheet)

    Coating

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Machining Application

    Blade tip shape

    Torsion Angle (θ)

    JAN Code

    Trusco Code

    Shank Taper Angle Bta

    (°)

    Minimális rendelési mennyiség
    0.3
    -
    0.6
    -
    -
    3
    38
    -
    -
    -
    4560295087057
    772-1323
    16
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    46.40 €
    ( 55.22 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · With a new groove shape, cutting chip discharge properties are improved
    · Use of chip-resistant, high-toughness carbide material and a new coating have provided significant improvements in terms of fracture resistance and wear resistance.