Megerősítve
  • Probe(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

Stylus Center (SR-102)

Cikkszám:

SR-102
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    SR-102

    Probe

    (mm)

    Mass

    (g)

    Minimális rendelési mennyiség
    Φ2×5・Φ10
    56
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    102.95 €
    ( 122.51 € )
    5 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Presetter optimal for high-precision X/Y-axis centering bar.
    [Applications]
    · It can detect the reference position within 2 μm.
    · Ideal for determining accurate reference points for general use, NC milling cutter and MC origin positions, etc.
    · Lapping finish is applied to working surface, which is the foundation of accuracy.
    · Enables positioning by simply placing the probe on the end face of the workpiece.
    · Suitable rotation speed: 450 to 600 rpm; over-increasing the rotation speed can cause damage.
    [Applications]
    · Used as a high-precision X/Y-axis centering bar.

    A cikkszám megerősítésre került