Szűrési feltételek
  • Hole diameter (drill diameter) D(mm)
  • Groove Length L(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Shank Type
  • Shank diameter D4(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

VAPDSCB Violet High Precision Drill for Counterbore (VAPDSCBD0270)

Cikkszám:

VAPDSCBD0270
Törlés
    • This item is not available in Europe.

    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    VAPDSCBD0270

    Hole diameter (drill diameter) D

    (mm)

    Groove Length L

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Shank Type

    Shank diameter D4

    (mm)

    118° Diameter

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    2.7
    15
    60
    Straight shank
    3
    0.8
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    51.07 €
    ( 60.77 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Violet high precision drill for counterboring.
    [Features]
    · Tip shape with excellent chip breakability.
    · High-precision flatness.
    · Unique shape enables highly efficient counterboring.
    [Applications]
    · Ideal for counterboring, pilot hole drilling in inner diameter boring, and blind hole drilling of thin sections.