Megerősítve
  • Hole diameter (drill diameter) D(mm)
  • Groove Length L(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Shank Type
  • Shank diameter D4(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 8 munkanapok belül

VAPDMSUS Violet High Precision Drill for Stainless Steel (M) (VAPDMSUSD0100)

Cikkszám:

VAPDMSUSD0100
Törlés
    • This item is not available in Europe.

    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    VAPDMSUSD0100

    Hole diameter (drill diameter) D

    (mm)

    Groove Length L

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Shank Type

    Shank diameter D4

    (mm)

    Tip angle

    (°)

    Minimális rendelési mennyiség
    1
    12
    60
    End Mill Shank
    3
    118
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    12.84 €
    ( 15.28 € )
    8 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    A high-accuracy HSS drill (medium type) for machining stainless steel.
    [Features]
    · An end mill shank drill (HSS) with rigid end mill shank and cross sectional shape.
    · Capable of high-efficiency drilling.
    · Reduces oversizing of machined holes and provides excellent pitch accuracy.
    · With new shape and Violet coating, stainless steel materials can be processed with high efficiency and long service life.
    [Applications]
    · Ideal for hard-to-cut materials such as stainless steel.