Megerősítve
  • Hole diameter (drill diameter) D(mm)
  • Groove Length L(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 9 munkanapok belül

TD Tapered Drill (TDD3200M3)

Cikkszám:

TDD3200M3
Törlés
    • This item is not available in Europe.

    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    TDD3200M3

    Hole diameter (drill diameter) D

    (mm)

    Groove Length L

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    M.T.No.

    (No.)

    Minimális rendelési mennyiség
    32
    195
    315
    3
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    273.24 €
    ( 325.16 € )
    9 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    HSS tapered drill for general drilling.
    [Features]
    · The most versatile tapered shank drill (HSS).
    [Applications]
    · Optimal for machining of a wide array of work materials, including steel, stainless steel, cast parts, non-ferrous metals, etc.