Szűrési feltételek
  • Hole diameter (drill diameter) D(mm)
  • Groove Length L(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 9 munkanapok belül

KTD Cobalt High-Speed Tapered Drill (KTDD1390M2)

KTD Cobalt High-Speed Tapered Drill

Cikkszám:

KTDD1390M2
Törlés
    • This item is not available in Europe.

    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    KTDD1390M2

    Hole diameter (drill diameter) D

    (mm)

    Groove Length L

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Tip angle

    (°)

    Thinning

    M.T.No.

    (No.)

    Minimális rendelési mennyiség
    13.9
    122
    222
    128
    NA
    2
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    129.91 €
    ( 154.59 € )
    9 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    · Taper shank drill (high speed steel) for difficult-to-cut materials.
    [Features]
    · In order to increase tool rigidity during heavy cutting, the M.T. number has been made thicker than the standard (φ12.1 to φ14, φ20.1 to φ23, and φ27.5 to φ32).
    [Applications]
    · Ideal for drilling difficult-to-cut materials.