Szűrési feltételek
  • Hole diameter (drill diameter) D(mm)
  • Groove Length L(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül
    • 9 munkanapok belül

KSD Straight Drill for Cobalt High-Speed Stainless Steel

Cikkszám:

Befejezetlen: 3 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Hole diameter (drill diameter) D

    (mm)

    Groove Length L

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    9.1
    89
    124
    5 darab
    9.2
    92
    127
    5 darab
    10.5
    100
    137
    5 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    36.74 €
    ( 43.72 € )
    6 munkanapok
    38.22 €
    ( 45.48 € )
    9 munkanapok
    44.55 €
    ( 53.01 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    This is a straight drill using Cobalt HSS.
    [Features]
    · It has a tip shape that is well suited to machining stainless steel.
    · Long-life machining using Cobalt HSS.
    [Applications]
    · Sharpness of the blade tip is good, ideal for processing stainless steel materials of 200 HB or less.