Szűrési feltételek
  • Tip diameter (D)(φ)
  • Single corner (θ)(Degree)
  • Blade length (l)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Tool No.
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

XPM2, 4 Flutes, Short, XPM-TPDS (XPM-TPDS-3X1)

Cikkszám:

XPM-TPDS-3X1
Törlés
    Mennyiség:

    Termékadatok

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    XPM-TPDS-3X1

    Tip diameter (D)

    (φ)

    Single corner (θ)

    (Degree)

    Blade length (l)

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Tool No.

    Large End Diameter D1

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    3
    1
    13
    6
    57
    86413
    3.45
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    42.96 €
    ( 51.12 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Short end mill with 2 cutting edges made of powder metallurgy high-speed steel XPM as basic material.