Megerősítve
  • Hole diameter (drill diameter) Dc(mm)
  • Groove Length L(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Tool No.
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Carbide Stub Type for High Hardness Steel FH-GDS (FH-GDS-1.2)

Cikkszám:

FH-GDS-1.2
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Termékadatok

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    FH-GDS-1.2

    Hole diameter (drill diameter) Dc

    (mm)

    Groove Length L

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Tool No.

    Minimális rendelési mennyiség
    1.2
    8
    42
    8564120
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    58.38 €
    ( 69.47 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Developed For Crafting Small Diameter Holes in Hardened Steel And is Suited For High Precision / Long Life Crafting of Shallow (Approx. 3D) Holes.

    A cikkszám megerősítésre került