Szűrési feltételek

60° Triangle without Hole, Negative TNGN "Finishing to Medium Cutting" (TNGN160408-TH10)

60° Triangle without Hole, Negative TNGN "Finishing to Medium Cutting"

Cikkszám:

TNGN160408-TH10
Törlés
    • This item is not available in Europe.

    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    TNGN160408-TH10

    work material

    Material type

    Material Classification

    Corner Radial (rε)

    (mm)

    Thickness s

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    Cast Iron / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloy / High Hardness Material
    TH10
    Carbide
    0.8
    4.76
    10 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    19.22 €
    ( 22.87 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Specifications]
    · Breaker Symbol: None
    · Shape: Triangle No Hole 60°
    · Rake Angle: Negative
    [Applications]
    · Finishing to Medium Cutting

    Vigyázat

    • "3D-Detail" is applied when creating a tooling diagram using three-dimensional data at the customer's site.