Szűrési feltételek
  • B(mm)
  • C(mm)
  • D(mm)
  • E(mm)
  • Mass(g)
  • Compatible T Groove Width(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

T-Nut Material (TNZ18)

T-Nut Material TNZ18

Cikkszám:

TNZ18
Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    TNZ18

    B

    (mm)

    C

    (mm)

    D

    (mm)

    E

    (mm)

    Mass

    (g)

    Compatible T Groove Width

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    28.6
    11.1
    19.1
    32
    112
    18
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    7.47 €
    ( 8.89 € )
    5 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Not hardened, so tap holes can be drilled easily to suit the application.