Szűrési feltételek
  • A(mm)
  • B(mm)
  • C(mm)
  • D(mm)
  • E(mm)
  • F(mm)
  • G(mm)
  • Mass(g)
  • Screw Diameter
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 7 munkanapok belül

Stopper Bolt (SSB-B) (SSB-M8X60-B)

Stopper Bolt (SSB-B) SSB-M8X60-B

Cikkszám:

SSB-M8X60-B
Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    SSB-M8X60-B

    A

    (mm)

    B

    (mm)

    C

    (mm)

    D

    (mm)

    E

    (mm)

    F

    (mm)

    G

    (mm)

    Mass

    (g)

    Screw Diameter

    Minimális rendelési mennyiség
    M8 x 1.25
    60
    56.3
    13
    15
    5.5
    R12
    32.3
    M8
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    5.63 €
    ( 6.70 € )
    7 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    For positioning the workpiece, or as a stopper, etc. The spherical part has been quenched. Excellent Abrasion Resistance.