Szűrési feltételek
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 9 munkanapok belül

Long Box Wrench Set (45°) 2700M

Cikkszám:

2700M
Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    2700M
    Minimális rendelési mennyiség
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    171.49 €
    ( 204.07 € )
    9 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    With the handle part curved at 45 and short total length, it is suitable for clearing nearby obstructions. The box end is ring shaped so it is hard for it to slip off of nuts and bolts, and because it takes the load evenly, it allows for strong and sure tightening. Box section is bihexagonal, easy to mate with bolts and nuts, easy to operation in relatively narrow area.