Megerősítve
  • work material
  • Particle Size(#)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 8 munkanapok belül

GP Disc S Type 100x15 (GP100SA11)

GP Disc S Type 100x15

Cikkszám:

GP100SA11
Törlés
    • This item is not available in Europe.

    Mennyiség:

    Termékadatok

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    GP100SA11

    work material

    Particle Size

    (#)

    Minimális rendelési mennyiség
    Stainless Steel[◎]
    320
    10 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    16.64 €
    ( 19.80 € )
    8 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Adapts well to workpieces with a soft touch.

    [Features]
    · Adapts well to workpieces with a soft touch.
    · It is elastic, easy to fit to the workpiece.
    · As the base diameter is smaller than the outer diameter of the polishing cloth, corner polishing and 2-surface simultaneous polishing are possible.