Márkák
Cég
Kapcsolat
Regisztráció
Belépés
Kosár
HU
Termékek / Kategóriák
Solution Center
Iparágak
MISUMI kezdőoldal
Processing Tools
Machine Tools
Machining Tools
Jig Bases
Auxiliary Bases
Box Parallel 4-Face Array Machine Finishing (2BOX)
BP261PG
Szűrési feltételek
Mindent töröl
A(mm)
150
Törlés
B(mm)
300
Törlés
C(mm)
300
Törlés
D(mm)
22
Törlés
E(mm)
26
Törlés
F(mm)
0.015
Törlés
G(mm)
0.025
Törlés
Type
BP2-PG
Becsült szállítási napok
Minden
8 munkanapok belül
NABEYA
Box Parallel 4-Face Array Machine Finishing (2BOX) (BP261PG)
Cikkszám:
BP261PG
Törlés
Felvétel a Saját alkatrészek közé
Hasonló termékek
Mennyiség:
Kosárba
Cikkszámlista
Részletes információk
Cikkszámlista
Elemek száma
30 elem
60 elem
90 elem
1
Cikkszám
BP261PG
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Weight
(kg)
Minimális rendelési mennyiség
150
300
300
22
26
0.015
0.025
46.4
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Rendezési szempont
Normál feladási dátum
Rendezési szempont
2,202.55 €
(
2,621.03 €
)
8 munkanapok
1
Részletes információk
Alapvető információk
Alapvető információk
The parallel accuracy is within 0.04.