Megerősítve
  • A(mm)
  • B(mm)
  • C(mm)
  • D(mm)
  • E(mm)
  • F(mm)
  • G(mm)
  • H(mm)
  • I(mm)
  • J(mm)
  • K(mm)
  • L(mm)
  • M(mm)
  • N(mm)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 12 munkanapok belül

Z-Clamp with Screw Holes (SCGM161)

Z-Clamp with Screw Holes SCGM161

Cikkszám:

SCGM161
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    SCGM161

    A

    (mm)

    B

    (mm)

    C

    (mm)

    D

    (mm)

    E

    (mm)

    F

    (mm)

    G

    (mm)

    H

    (mm)

    I

    (mm)

    J

    (mm)

    K

    (mm)

    L

    (mm)

    M

    (mm)

    N

    (mm)

    Minimális rendelési mennyiség
    95
    35
    35
    23
    70
    13
    12
    12
    23
    13
    11
    44
    M16
    18
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    58.67 €
    ( 69.82 € )
    12 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Since the clamp is Z-shaped, the position of the tightening nut is lowered and interference is reduced. There are tapped holes for bolts with swivel pads.

    A cikkszám megerősítésre került