Szűrési feltételek
  • B(mm)
  • C(mm)
  • D(mm)
  • E(mm)
  • Mass(g)
  • Screw Diameter
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül
    • 7 munkanapok belül
    • 9 munkanapok belül

Clamping Screw (FB Type)

Clamping Screw (FB Type)

Cikkszám:

Befejezetlen: 22 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    A

    (mm)

    B

    (mm)

    C

    (mm)

    D

    (mm)

    E

    (mm)

    Mass

    (g)

    Screw Diameter

    Minimális rendelési mennyiség
    M6
    4
    3
    10
    3.2
    1.5
    M6
    1 darab
    M6
    4
    3
    16
    3.2
    2.5
    M6
    1 darab
    M6
    4
    3
    20
    3.2
    3.4
    M6
    1 darab
    M6
    4
    3
    25
    3.2
    4
    M6
    1 darab
    M8
    5.5
    4
    10
    4.5
    2.5
    M8
    1 darab
    M8
    5.5
    4
    12
    4.5
    3.2
    M8
    1 darab
    M8
    5.5
    4
    20
    4.5
    5.7
    M8
    1 darab
    M8
    5.5
    4
    25
    4.5
    7.7
    M8
    1 darab
    M8
    5.5
    4
    30
    4.5
    9
    M8
    1 darab
    M10
    7
    5
    12
    6
    5
    M10
    1 darab
    M10
    7
    5
    16
    6
    7
    M10
    1 darab
    M10
    7
    5
    20
    6
    9.5
    M10
    1 darab
    M10
    7
    5
    25
    6
    11
    M10
    1 darab
    M10
    7
    5
    35
    6
    16
    M10
    1 darab
    M12
    8.5
    6
    16
    7.2
    10
    M12
    1 darab
    M12
    8.5
    6
    20
    7.2
    12.5
    M12
    1 darab
    M12
    8.5
    6
    30
    7.2
    20
    M12
    1 darab
    M12
    8.5
    6
    40
    7.2
    28
    M12
    1 darab
    M16
    12
    8
    20
    10.7
    22
    M16
    1 darab
    M16
    12
    8
    25
    10.7
    28
    M16
    1 darab
    M16
    12
    8
    35
    10.7
    41
    M16
    1 darab
    M16
    12
    8
    50
    10.7
    48
    M16
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    14.83 €
    ( 17.65 € )
    5 munkanapok
    14.85 €
    ( 17.67 € )
    7 munkanapok
    14.85 €
    ( 17.67 € )
    7 munkanapok
    14.86 €
    ( 17.68 € )
    5 munkanapok
    16.20 €
    ( 19.28 € )
    7 munkanapok
    16.20 €
    ( 19.28 € )
    7 munkanapok
    16.22 €
    ( 19.30 € )
    7 munkanapok
    16.23 €
    ( 19.31 € )
    7 munkanapok
    16.25 €
    ( 19.34 € )
    9 munkanapok
    19.59 €
    ( 23.31 € )
    7 munkanapok
    19.61 €
    ( 23.34 € )
    5 munkanapok
    19.64 €
    ( 23.37 € )
    7 munkanapok
    19.64 €
    ( 23.37 € )
    7 munkanapok
    19.69 €
    ( 23.43 € )
    7 munkanapok
    21.91 €
    ( 26.07 € )
    7 munkanapok
    21.94 €
    ( 26.11 € )
    7 munkanapok
    22.00 €
    ( 26.18 € )
    7 munkanapok
    22.08 €
    ( 26.28 € )
    5 munkanapok
    33.22 €
    ( 39.53 € )
    7 munkanapok
    33.27 €
    ( 39.59 € )
    7 munkanapok
    33.40 €
    ( 39.75 € )
    9 munkanapok
    33.46 €
    ( 39.82 € )
    7 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · Can be flexibly rotated up to 9° and reliably clamps even on a slanted surface.
    · The turnover prevention mechanism achieves reliable clamping on the flat surface of the ball. SCS-GB can reliably clamp rough surfaces such as the surfaces of castings.