Szűrési feltételek

Single-phase Overvoltage/Undervoltage Relay [K8DT-VW]

Single-phase Overvoltage/Undervoltage Relay [K8DT-VW]

Cikkszám:

Befejezetlen: 8 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Voltage Type for Actuating

    Number of Contacts as Normally Open Contact

    Rated Control Supply Voltage AC 60 Hz

    (V)

    Rated Control Supply Voltage DC

    (V)

    Rated Control Supply Voltage AC 50 Hz

    (V)

    Response Value Voltage

    (V)

    Voltage Measuring Range 1

    (V)

    Single-Phase Hysteresis Possible

    Contains Function DC-Voltage Hysteresis

    Minimális rendelési mennyiség
    AC
    0
    100 - 240
    -
    100 - 240
    1 - 150
    1 - 150
    true
    true
    1 darab
    AC/DC
    0
    20.4 - 26.4
    20.4 - 26.4
    20.4 - 26.4
    1 - 150
    1 - 150
    false
    false
    1 darab
    AC
    1
    100 - 240
    -
    100 - 240
    1 - 150
    1 - 150
    true
    true
    1 darab
    AC/DC
    1
    20.4 - 26.4
    20.4 - 26.4
    20.4 - 26.4
    1 - 150
    1 - 150
    false
    false
    1 darab
    AC
    0
    100 - 240
    -
    100 - 240
    20 - 600
    20 - 600
    false
    false
    1 darab
    AC/DC
    0
    20.4 - 26.4
    20.4 - 26.4
    20.4 - 26.4
    20 - 600
    20 - 600
    false
    false
    1 darab
    AC
    1
    100 - 240
    -
    100 - 240
    20 - 600
    20 - 600
    false
    false
    1 darab
    AC/DC
    1
    20.4 - 26.4
    20.4 - 26.4
    20.4 - 26.4
    20 - 600
    20 - 600
    false
    false
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    185.40 €
    ( 220.63 € )
    3 munkanapok
    185.40 €
    ( 220.63 € )
    3 munkanapok
    185.40 €
    ( 220.63 € )
    3 munkanapok
    185.40 €
    ( 220.63 € )
    3 munkanapok
    185.40 €
    ( 220.63 € )
    3 munkanapok
    185.40 €
    ( 220.63 € )
    3 munkanapok
    185.40 €
    ( 220.63 € )
    3 munkanapok
    185.40 €
    ( 220.63 € )
    3 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Detect abnormal voltages applies to equipment to protect against equipment failure. Monitor for overvoltages and undervoltages simultaneously with one relay.
    • Monitor AC or DC voltages with one relay
    • Settings for the operating value, hysteresis, and operating time
    • Width of 17.5 mm to reduce space required in panels
    • Push-in plus Technology that reduce wiring work
    • UL listed for easy shipping to North America
    • Double-insertion holes for crossover wiring (all terminals)
    • Models added with transistor outputs for superior contact reliability
    • RoHS compliant