Szűrési feltételek
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 7 munkanapok belül

    AX Compact Enclosure (1031000)

    Cikkszám:

    1031000
    Törlés
      Mennyiség:

      Cikkszámlista

      Elemek száma
      Cikkszám
      1031000
      Kapcsolódó

      Number of locks

      Number of doors

      RAL-number

      Impact strength

      Degree of protection (IP)

      Degree of protection (NEMA)

      Surface finishing

      Width

      (mm)

      Height

      (mm)

      Depth

      (mm)

      Material

      Minimális rendelési mennyiség
      1
      1
      7035
      IK10
      IP66
      NEMA 4
      Powder coating
      380
      300
      210
      Steel
      1 darab
      Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
      Normál feladási dátum
      86.09 €
      ( 102.45 € )
      7 munkanapok