Megerősítve

Female Headers (BL 5 15)

Female Headers BL 5 15

Cikkszám:

BL 5 15
Törlés
    • Ez a tétel 10 darabos egységben rendelhető.

    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    BL 5 15
    Kapcsolódó

    Temperature Range

    Contact Material

    Nominal Current

    Nominal Voltage

    Insulating Body Material

    Test Voltage

    No. Of Contacts

    Specific Insulation Resistance

    Grid

    (mm)

    Version

    Surface Of Contact

    Capacity Between Two Adjacent Contacts

    (pF)

    Insertion / Drawing Force

    Type Internal Spring

    Minimális rendelési mennyiség
    -40°C to +163°C (260°C/10 s)
    CuZn-alloy
    3 A
    150 V DC
    PA 4.6. GF
    1500 V
    30
    >10⁷ Ω·m
    2.54
    standard
    -
    ≤ 0.3
    1.3N/0.3N
    6-fingers
    10 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    2.31 €
    ( 2.75 € )
    7 munkanapok
    A cikkszám megerősítésre került