Szűrési feltételek
  • Type
    • Becsült szállítási napok
      • Minden
      • 7 munkanapok belül

    Power supply unit, TRIO POWER primary-switched power supply, TRIO-PS (1039829)

    Cikkszám:

    1039829
    Törlés
      Mennyiség:

      Cikkszámlista

      Elemek száma
      Cikkszám
      1039829
      Kapcsolódó

      Width

      (mm)

      Height

      (mm)

      Depth

      (mm)

      Built-in height

      (mm)

      Power consumption

      (VA)

      Built-in width

      (mm)

      Width in number of modular spacings

      Voltage type of supply voltage

      Power output

      (W)

      Type of electric connection

      Rail mounting possible

      Degree of protection (IP)

      1st secondary output voltage

      (V)

      2nd secondary output voltage

      (V)

      Secondary voltage adjustable

      Rated supply voltage at AC 50 Hz

      (V)

      Rated supply voltage at AC 60 Hz

      (V)

      Rated supply voltage at DC

      (V)

      Max. output current 1

      (A)

      Nominal value output voltage 1

      (V)

      Nominal value output current 1

      (A)

      Minimális rendelési mennyiség
      150.84
      307.82
      120
      304
      39
      151
      -
      AC
      480
      Other
      false
      IP67
      24|24
      24|24
      false
      320|575
      320|575
      -|-
      30
      24
      20
      1 darab
      Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
      Normál feladási dátum
      945.60 €
      ( 1,125.26 € )
      7 munkanapok