Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!

Megerősítve
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 3 munkanapok belül

Receptacles (precision) (TC-0514-040-2-50-00-6)

Cikkszám:

TC-0514-040-2-50-00-6
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
TC-0514-040-2-50-00-6

Connector orientation

Connector type

Contact spacing

(mm)

Manufacturer part #

Nominal voltage

(V AC)

Nominal voltage

(V DC)

No. of rows

Pin diameter

(mm)

Pin length (PCB)

(mm)

Pin shape

Pins per row

Product size (height)

(mm)

Product size (width)

(mm)

Product size (length)

(mm)

Separable

Socket depth

(mm)

Total number of pins

Type (manufacturer type)

Minimális rendelési mennyiség
Perpendicular (to the PCB)
Socket strip. straight
2
TC-0514-040-2-50-00-6
-
150
2
0.40
3.20
Circular
20
4.20
7.40
40
No
3.5
40
TC-05140-2-50-00-6
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
4.13 €
( 4.91 € )
3 munkanapok
A cikkszám megerősítésre került