Szűrési feltételek
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 3 munkanapok belül

Safety Transformer / 18VA / 230-12V / ST320 / Assembly

Cikkszám:

ST320
Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    ST320
    Minimális rendelési mennyiség
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    63.07 €
    ( 75.05 € )
    3 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Specifications]
    ・Product type: Safety transformer
    ・Max. nominal current(A): 1.5
    ・Mounting type: Assembly
    ・Operating voltage(V): 230
    ・Output voltage(V): 12