Megerősítve
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 12 munkanapok belül

Circuit breaker size S3 for starter combination (3RV23414JC10)

Cikkszám:

3RV23414JC10
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    3RV23414JC10
    Minimális rendelési mennyiség
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    289.68 €
    ( 344.72 € )
    12 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Specifications]
    ・Product size (height)(mm): 165
    ・Product size (width)(mm): 70
    ・Product size (depth)(mm): 176
    ・Frame size: S3
    ・Switching voltage (max.): 690 V AC
    ・IP rating: IP20
    ・For starter combination

    A cikkszám megerősítésre került