Megerősítve
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 12 munkanapok belül

Circuit breaker size S2 for starter combination (3RV23314PC10)

Cikkszám:

3RV23314PC10
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    3RV23314PC10
    Minimális rendelési mennyiség
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    213.16 €
    ( 253.66 € )
    12 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Specifications]
    ・No. of pins: 3
    ・Product size (height)(mm): 140
    ・Product size (width)(mm): 55
    ・Product size (depth)(mm): 149
    ・Frame size: S2
    ・Switching voltage (max.): 690 V AC
    ・IP rating: IP20
    ・For starter combination

    A cikkszám megerősítésre került