Megerősítve

T-distributor QUICKON (1405401)

Cikkszám:

1405401
Törlés
    • Ez a tétel 3 darabos egységben rendelhető.

    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    1405401
    Kapcsolódó

    Nominal current

    (A)

    Nominal voltage

    (V)

    IP rating

    AWG

    Cable diameter

    (mm)

    Connection angle

    (°)

    Connector cross section

    (mm²)

    Contamination level

    Temperature range

    (°C)

    Number of pins

    Nominal current (details)

    (A)

    Nominal voltage (details)

    (V)

    Case material

    Contact material

    Compatible with (details)

    Connection (components)

    Connector type

    DIN connector features

    Seal type

    Series (connectors)

    Standards

    Type (misc.)

    Leading contact (PE)

    Minimális rendelési mennyiség
    16
    400
    [Available] IP69K
    16 - 14
    6 - 11
    180
    1-2.50
    3
    -25 - +80
    4 + PE
    20
    690
    PA
    CuZn, tin-plated
    Rigid and flexible leads
    Cut & Clip
    T splitter
    3 QUICKON nuts
    Screw locking
    QUICKON
    following UL 94 PA VO · UL-/ CSA
    3 QUICKON nuts included
    Yes
    3 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    71.17 €
    ( 84.69 € )
    7 munkanapok
    A cikkszám megerősítésre került