Szűrési feltételek
  • Nominal current(A)
  • Nominal voltage(V)
  • AWG
  • Cross section(mm²)
  • Cross section (max.)(mm²)
  • Cross-section range
  • Number of pins
  • Total number of pins
  • Nominal current (details)(A)
  • Nominal voltage (details)(V)
  • Series (connectors)
  • Connector type
  • Contact material
  • Reading category
  • Seal type
  • Type (misc.)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 3 munkanapok belül

Bayonet male panel mount connector (09 0065 00 07)

Cikkszám:

09 0065 00 07
Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    09 0065 00 07
    Kapcsolódó

    Nominal current

    (A)

    Nominal voltage

    (V)

    AWG

    Cross section

    (mm²)

    Cross section (max.)

    (mm²)

    Cross-section range

    Max. temperature

    (°C)

    Min. temperature

    (°C)

    Mounting hole diameter

    Number of pins

    Total number of pins

    Nominal current (details)

    (A)

    Nominal voltage (details)

    (V)

    Series (connectors)

    Connector type

    Contact material

    Reading category

    Seal type

    Type (misc.)

    Minimális rendelési mennyiség
    5
    250
    20
    0.75
    0.75
    0.75 mm² (max)
    -
    -
    -
    7
    7
    5
    250
    690
    Plug
    Ag (Silver)
    II
    Bayonet
    Flange plug
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    25.55 €
    ( 30.40 € )
    3 munkanapok