Megerősítve
  • Color
  • Compatible watt-hour meter ø1 2 W(A)
  • Type
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Integrated Watt-Hour Meter Mounting Plate (B-0WM)

Cikkszám:

B-0WM
Törlés
    • The product is currently not available.

    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    Megrendelés felfüggesztve
    B-0WM

    Color

    Compatible watt-hour meter ø1 2 W

    (A)

    Compatible watt-hour meter ø1 (ø3) 3 W

    (A)

    Type

    Minimális rendelési mennyiség
    Milky white
    30 A
    -
    B-0W type
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    25.75 €
    ( 30.64 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · Can be mounted to pole bands.
    For the B-2U model, band through-holes (10‑mm wide) are provided for securing onto fixtures such as poles using stainless steel bands.
    · The B-2H is a 55‑mm thick type that can hold excess cable and features knockouts for feeding through VE tubes (22/28/36) and molded cable ducts (MD-40/70).