Megerősítve
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

NX Series Safety I / O Unit NX-SI / SO

Cikkszám:

NX-SOH200
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    NX-SOH200
    Minimális rendelési mennyiség
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    205.08 €
    ( 244.05 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Adds a Safety CPU Unit and Safety I/O Unit to an EtherCAT coupler to enable unified safety control

    ■ Features
    · EN ISO 13849-1 (PLe / Safety Category 4), IEC 61508 (SIL3) certified
    · Incorporating the Safety over EtherCAT (FSoE)* protocol enables both standard control and safety control on the same EtherCAT
    · There are 2 types of Safety Input Unit: a 4-point type and an 8-point type, and 2 types of Safety Output Unit, a 2-point type and a 4-point type
    · Safety units can be freely combined and placed with standard units

    *The open protocol Safety over EtherCAT (abbreviated as FSoE; "FailSafe over EtherCAT") defines a
    safety-related communication layer for EtherCAT.
    Complies with the requirements of IEC 61508 (SIL3), enabling communication of safety data and standard data on the same communication system without
    communication speed or cycle time restrictions.

    A cikkszám megerősítésre került