Cikkszám:
javaslat található.Cikkszám |
---|
Megrendelés felfüggesztve |
Megrendelés felfüggesztve |
Megrendelés felfüggesztve |
Megrendelés felfüggesztve |
Megrendelés felfüggesztve |
Megrendelés felfüggesztve |
Megrendelés felfüggesztve |
Megrendelés felfüggesztve |
Megrendelés felfüggesztve |
Megrendelés felfüggesztve |
Megrendelés felfüggesztve |
Megrendelés felfüggesztve |
Megrendelés felfüggesztve |
Megrendelés felfüggesztve |
Megrendelés felfüggesztve |
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
797.85 € ( 949.44 € ) | 8 munkanapok |
7,978.48 € ( 9,494.39 € ) | 5 munkanapok |
481.41 € ( 572.88 € ) | 60 munkanapok |
962.81 € ( 1,145.74 € ) | 5 munkanapok |
9,628.14 € ( 11,457.49 € ) | 60 munkanapok |
4,814.07 € ( 5,728.74 € ) | 8 munkanapok |
579.15 € ( 689.19 € ) | 5 munkanapok |
1,158.30 € ( 1,378.38 € ) | 8 munkanapok |
5,791.52 € ( 6,891.91 € ) | 60 munkanapok |
718.08 € ( 854.52 € ) | 8 munkanapok |
7,180.89 € ( 8,545.26 € ) | 5 munkanapok |
926.44 € ( 1,102.46 € ) | 60 munkanapok |
9,264.25 € ( 11,024.46 € ) | 8 munkanapok |
1,336.22 € ( 1,590.10 € ) | 5 munkanapok |
13,362.25 € ( 15,901.08 € ) | 5 munkanapok |
17,581.73 € ( 20,922.26 € ) | 98 munkanapok |
21,098.09 € ( 25,106.73 € ) | 98 munkanapok |
1,087.99 € ( 1,294.71 € ) | 8 munkanapok |
5,440.01 € ( 6,473.61 € ) | 5 munkanapok |
540.80 € ( 643.55 € ) | 5 munkanapok |
1,081.58 € ( 1,287.08 € ) | 5 munkanapok |
10,815.87 € ( 12,870.89 € ) | 60 munkanapok |
5,407.93 € ( 6,435.44 € ) | 5 munkanapok |
654.53 € ( 778.89 € ) | 5 munkanapok |
6,545.37 € ( 7,788.99 € ) | 5 munkanapok |
818.80 € ( 974.37 € ) | 96 munkanapok |
8,187.98 € ( 9,743.70 € ) | 5 munkanapok |
1,045.30 € ( 1,243.91 € ) | 96 munkanapok |
10,452.94 € ( 12,439.00 € ) | 5 munkanapok |
Benefits
· VDE-tested quality
· Durable cable chain use with long travel distances or high acceleration (LAPP performance class “Extended Line”)
· Particularly resistant to oil and drilling fluids and therefore ideal for harsh environments
· This saves costs and increases the efficiency of machines
· Low-capacitance core insulation for long transmission paths
· Product with multiple certifications enables universal use and reduces the variety of parts, thus guaranteeing logistics savings
· Extremely weather-resistant with a wide temperature range
· This product is available with one or two screened control core pairs, eg for brakes and temperature sensors
· Highly flexible cable design means maximum product performance
· UL/CSA certification according to technical data enables the product to be used in the North American market
· Compatible with servo drives from leading manufacturers
Application
· Cable design allows highly flexible, continuously flexing use in moving machine parts and in the cable chain
· The PUR outer sheath is resistant to mineral oil-based lubricants and highly resistant to chemicals
· Suitable for outdoor use
· For connecting frequency converters and servo motors
· The PUR outer sheath withstands high mechanical loads
· Can be used in dry, damp and, especially, harsh and oily environments
· Flexible use at temperatures down to -40°C