Cikkszám:
javaslat található.Cikkszám |
---|
Megrendelés felfüggesztve |
Megrendelés felfüggesztve |
Megrendelés felfüggesztve |
Megrendelés felfüggesztve |
Megrendelés felfüggesztve |
Megrendelés felfüggesztve |
Megrendelés felfüggesztve |
Megrendelés felfüggesztve |
Megrendelés felfüggesztve |
Megrendelés felfüggesztve |
Megrendelés felfüggesztve |
Megrendelés felfüggesztve |
Megrendelés felfüggesztve |
Megrendelés felfüggesztve |
Megrendelés felfüggesztve |
Megrendelés felfüggesztve |
Megrendelés felfüggesztve |
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
468.45 € ( 557.46 € ) | 8 munkanapok |
936.92 € ( 1,114.93 € ) | 8 munkanapok |
4,684.55 € ( 5,574.61 € ) | 8 munkanapok |
583.47 € ( 694.33 € ) | 8 munkanapok |
1,166.93 € ( 1,388.65 € ) | 8 munkanapok |
11,669.23 € ( 13,886.38 € ) | 82 munkanapok |
5,834.62 € ( 6,943.20 € ) | 8 munkanapok |
987.40 € ( 1,175.01 € ) | 8 munkanapok |
1,974.78 € ( 2,349.99 € ) | 5 munkanapok |
9,873.92 € ( 11,749.96 € ) | 8 munkanapok |
302.97 € ( 360.53 € ) | 8 munkanapok |
605.94 € ( 721.07 € ) | 8 munkanapok |
6,059.50 € ( 7,210.81 € ) | 8 munkanapok |
3,029.75 € ( 3,605.40 € ) | 8 munkanapok |
689.40 € ( 820.39 € ) | 8 munkanapok |
1,378.80 € ( 1,640.77 € ) | 8 munkanapok |
13,787.94 € ( 16,407.65 € ) | 8 munkanapok |
6,893.99 € ( 8,203.85 € ) | 8 munkanapok |
1,095.02 € ( 1,303.07 € ) | 46 munkanapok |
21,900.34 € ( 26,061.40 € ) | 46 munkanapok |
10,950.17 € ( 13,030.70 € ) | 46 munkanapok |
Benefits
· Special core stranding allows simultaneous bending and twisting (torsion angle up to ± 180°/m)
· Longer maintenance cycles at very high axial torsion angles save costs and increase the efficiency of machines
· Durable, resistant product thanks to the outer sheath PU material that is resistant to abrasions, notches and cuts
· Extremely weather-resistant with a wide temperature range
· Ideal protection against electromagnetic interference due to wrapping made of tin-plated copper wires, adapted to torsional loads
· Highly flexible cable design means maximum product performance
· Space-saving due to small outer diameters
· Tried-and-tested cable, successfully tested for 5 million torsion cycles
Application
· The PUR outer sheath is resistant to mineral oil-based lubricants and highly resistant to chemicals
· Suitable for outdoor use
· The cable design allows flexible, continuously flexing use under torsional stress in industrial robots and handling devices
· The PUR outer sheath withstands high mechanical loads
· The cable design allows highly flexible, continuously flexing use in moving machine parts and in the cable chain, with horizontal travel distances of up to 10 m
· Can be used in dry, wet and especially in harsh and oily environments
· Flexible use at temperatures down to -40°C