Megerősítve
  • Length(m)
  • Outer diameter approx.
  • Number of fibres
  • Number of fibres per tube
  • Fibre category
  • Fibre type

HITRONIC® TORSION (26310112/3150)

Cikkszám:

26310112/3150
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    26310112/3150
    Kapcsolódó

    Length

    (m)

    Outer diameter approx.

    Number of fibres

    Number of fibres per tube

    Fibre category

    Fibre type

    RoHS?Minimális rendelési mennyiség
    3150
    14,7
    12
    12
    OM1
    Multi mode 62.5/125
    10
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    33,419.93 €
    ( 39,769.72 € )
    98 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Benefits
    · Easy to install due to the compact design, high flexibility, robust sheath and small bending radii
    · Suitable for field assembly
    · Designed to withstand high torsion in the windmill drip loop
    · Zero electromagnetic interference as the cable contains no metal (totally dielectric)

    Application
    · In vertical installations
    · As a link between moving parts
    · For fixed and flexible installations, as well as for applications with torsional movements (eg machinery, wind turbines)
    · For indoor and outdoor use
    · Industrial environments

    A cikkszám megerősítésre került