Megerősítve
  • Length(m)
  • Outer diameter approx.
  • Number of fibres
  • Number of fibres per tube
  • Fibre category
  • Colour outer sheath
  • Fibre type

HITRONIC® HDH Mini-Breakout Cable (26010108/500)

Cikkszám:

26010108/500
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    26010108/500
    Kapcsolódó

    Length

    (m)

    Outer diameter approx.

    Number of fibres

    Number of fibres per tube

    Fibre category

    Colour outer sheath

    Fibre type

    RoHS?Minimális rendelési mennyiség
    500
    7,5
    8
    8
    OM1
    Orange
    Multi mode 62.5/125
    10
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    1,095.50 €
    ( 1,303.64 € )
    98 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Benefits
    · With reinforced glass yarn for strain relief
    · With halogen free LSZH outer sheath to meet special fire protection requirements
    · Classified fire behaviour according to EU Directive 305/2011 (BauPVO/CPR) with article number selection on the LAPP website
    · No electromagnetic interference from non-metallic materials is generated inside the cable
    · Easy to handle thanks to flexible and compact design

    Application
    · Can be used in dry and damp rooms
    · For flexible use
    · Withstands high mechanical stress
    · For use in backbone network areas

    A cikkszám megerősítésre került