Szűrési feltételek
  • Category
  • NVP value
  • Operating temperature, fix
  • Outer diameter approx.(mm)
  • Length(m)
  • Category
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül
    • 8 munkanapok belül

ETHERLINE® PN Cat.5

Cikkszám:

Befejezetlen: 7 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    Megrendelés felfüggesztve
    Megrendelés felfüggesztve
    Kapcsolódó

    Category

    NVP value

    Operating temperature, fix

    Outer diameter approx.

    (mm)

    Length

    (m)

    Category

    RoHS?Minimális rendelési mennyiség

    -

    CAT5e
    66
    70
    6,3
    50
    5E
    10
    1 darab
    CAT5e
    66
    70
    6,3
    100
    5E
    10
    1 darab
    CAT5e
    66
    70
    6,3
    1000
    5E
    10
    1 darab
    CAT5e
    66
    70
    6,3
    500
    5E
    10
    1 darab
    CAT5
    63
    80
    6,5
    100
    5
    10
    1 darab
    CAT5
    63
    80
    6,5
    1000
    5
    10
    1 darab
    CAT5
    63
    80
    6,5
    500
    5
    10
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    113.33 €
    ( 134.86 € )
    8 munkanapok
    308.81 €
    ( 367.48 € )
    5 munkanapok
    3,088.16 €
    ( 3,674.91 € )
    5 munkanapok
    1,544.07 €
    ( 1,837.44 € )
    5 munkanapok
    393.91 €
    ( 468.75 € )
    5 munkanapok
    3,939.16 €
    ( 4,687.60 € )
    5 munkanapok
    1,969.57 €
    ( 2,343.79 € )
    5 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Benefits
    · Cat 5 performance up to 100 Mbit/s
    · UL certification according to technical data enables the product to be used on the North American market
    · Fast information exchange through Ethernet technology\xa0
    · High resistance to electromagnetic interference thanks to star quad stranding as well as double screening made of aluminium-laminated foil and high degree of copper screening braiding (SF/UTP)
    · FC variants with Fast Connect cable design for easier assembly

    Application
    · Suitable for medium mechanical stress
    · Also suitable for EtherCAT and EtherNet/IP applications
    · TRAY ER PN Y FC variant for open installation in cable trays without protective cable conduit
    · Can be used in dry and damp environments
    · Variant "YY" is suitable for outdoor use, subject to the temperature range
    · For fixed installation in the PROFINET network (type A), due to solid conductor design
    · The PVC outer sheath is resistant to acids and alkalis and has limited oil resistance