Szűrési feltételek
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül
    • 11 munkanapok belül

EPIC® DATA PB Sub-D

Cikkszám:

Befejezetlen: 8 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Kapcsolódó
    RoHS?Minimális rendelési mennyiség
    10
    1 darab
    10
    1 darab
    10
    1 darab
    10
    1 darab
    10
    1 darab
    10
    1 darab
    10
    1 darab
    10
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    65.30 €
    ( 77.71 € )
    5 munkanapok
    50.77 €
    ( 60.42 € )
    5 munkanapok
    50.77 €
    ( 60.42 € )
    5 munkanapok
    64.68 €
    ( 76.97 € )
    5 munkanapok
    50.77 €
    ( 60.42 € )
    5 munkanapok
    82.63 €
    ( 98.33 € )
    5 munkanapok
    68.02 €
    ( 80.94 € )
    5 munkanapok
    377.50 €
    ( 449.23 € )
    11 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Benefits
    · Also available as a "PG" variant with a second D-Sub interface for programming and diagnosis
    · Also available as a variant with coloured LEDs for unambiguous status display
    · Thanks to the integrated terminating resistors that can be switched via a slide controller, the connector can be used as a transition or terminating connector
    · UL certification according to technical data enables the product to be used on the North American market
    · Available with cable outlet angles of 35°, 90° and 180°
    · Improved protection against electromagnetic interference due to metallised housing
    · The “REPEATER” variant regenerates the data signal and therefore makes it easy to extend the PROFIBUS® network
    · Wide range of variants available
    · The small design size make it suitable for use in limited spaces
    · Easy cable connection via M12 screw connection or screw termination technology

    Application
    · For use in the PROFIBUS® DP network
    · For connecting PROFIBUS®-compliant cables (cable outer diameter 5-8 mm or pre-assembled with PROFIBUS® M12 connectors (B-coded))