Megerősítve
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

NX Series Digital Output Unit NX-OC Relay Output Unit

Cikkszám:

NX-OC2733
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    NX-OC2733
    Minimális rendelési mennyiség
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    134.87 €
    ( 160.50 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Digital output unit that is available in many variations, from high-speed types that enable high-speed synchronization control to general-purpose types

    ■ Features
    · Can be mounted on an EtherCAT coupler to enable high-speed I/O refreshing
    · Enables I/O refreshing synchronized with the controller control period (synchronous refresh)
    · Using this unit in combination with an NX Series CPU Unit or EtherCAT Coupler Unit, an NX unit that uses a time stamping input method,
    and an NX unit that uses a time-specific output method enables highly precise I/O control that does not depend on the
    controller's control period
    · The use of a removable terminal block improves system maintainability
    · The Push-In Plus terminal block (screwless clamp terminal block) and connector type (MIL connector / Fujitsu connector)
    greatly reduce the time required for wiring work
    · A unit width of only 12 mm realizes space saving (connector type 30 mm)
    · 2-, 4-, 8-, 16- and 32-output-contact types are available, enabling the I/O configuration that best suits your equipment
    · Connect to the CJ Series using the EtherNet/IP coupler

    A cikkszám megerősítésre került