Szűrési feltételek

Female Plug-in Type Connection Terminal (Insulated Coupling Type) 250 Series【100 darab】

Cikkszám:

Befejezetlen: 2 javaslat található.
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Conforming wire size

    (AWG)

    Insulation coating (color)

    RoHS?Minimális rendelési mennyiség
    18 to 16
    Transparent Red
    10
    1 csomag

    100 darab

    14
    Transparent Blue
    10
    1 csomag

    100 darab

    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    21.55 €
    ( 25.64 € )
    6 munkanapok
    21.69 €
    ( 25.81 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Plug-in type connecting crimp terminal that allows for smooth wire insertion.
    [Features]
    · A semicircular notch is cut into the mating end of the 0.8 mm thick conforming tab of the connecting terminal to identify compatible tab thicknesses.
    [Applications]
    · Usable in places requiring coupling.