Megerősítve
  • Ventilation Fan
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 8 munkanapok belül

Thin jet-proof gallery (salt-resistant specification GTS-20W-ST). Grade IP55 (category 2) (GTS-20W-ST)

Thin jet-proof gallery (salt-resistant specification GTS-20W-ST). Grade IP55 (category 2) GTS-20W-ST

Cikkszám:

GTS-20W-ST
Törlés
Mennyiség:
Loading...

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
GTS-20W-ST

Ventilation Fan

Fan specifications

Maximum wind speed

(m3/min)

Note

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
NA
-
-
-
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
439.65 €
( 523.18 € )
8 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

Replace the filter from the front. The new 20 type with anti-salt specifications available for our popular thin and jet-proof gallery.

[Use]
- An air-permeable gallery for cubicles and switchboards
installed in environments prone to salt damage, such as coastal areas.
[Features]
- Greatly reduced depth while maintaining the same protection grade (IP45) as previous versions.
- The inner part shields the filter surface from exposure to the weather,
so rainwater will never affect filtration.
- Filter can be maintained from the front.
- A 160 mm square fan can be fitted to the rear face of the GTS-20W and GTS-45W. (Use for exhaust purposes.)
[Material specifications]
- Outer louver: SUS304, 1.5mm, painted with 5Y7/1 (semi-gloss)
- Inner louver: Polypropylene
- Salt filter: Salt filter (trapping efficiency: 90%)
- Filter case: SUS304, 1.2mm, painted with 5Y7/1
- Waterproof packing: CR sponge
- Outer louver mounting screw: SUS cross-recessed pan-head flat washer, nylon captive washer, M5 x 8
- Conical spring nut: SUS M6 x 8

A cikkszám megerősítésre került