Szűrési feltételek
  • Overall Length(m)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Chain Flex CFBUS.PVC- Bus Cable (CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-26)

Cikkszám:

CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-26
Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    CFBUS.PVC.045-0.15SQ-(4X2)-26

    Overall Length

    (m)

    Other standards

    RoHS?Minimális rendelési mennyiség
    26
    ISO class 1 (IPA): Clean room compatible/ CEI: Italian standard/ NFPA 79-2037: Used of UL (AWM) cable allowed
    10
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    228.49 €
    ( 271.90 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Features
    ● Supports standard loads
    ● PVC jacketing
    ● Oil resistant
    ● Flame retardant

    Application
    ● For indoor use. May be used outdoors in environments with temperatures of 5°C or higher
    ● Particularly suited to free-span travel
    ● Ideal as bus connection cable for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, packaging machinery, indoor cranes.