Szűrési feltételek
  • Height (H)(mm)
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül
    • 6 munkanapok belül

NNP Type Audio Input / Output Connector Panel with Nameplate and Connection Bar

NNP Type Audio Input / Output Connector Panel with Nameplate and Connection Bar

Cikkszám:

Befejezetlen: 2 javaslat található.
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma

Height (H)

(mm)

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
44
10
1 darab
88
-
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
46.95 €
( 55.87 € )
5 munkanapok
67.35 €
( 80.15 € )
6 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features]
· An NNP type audio input/output connector panel with nameplates and a connection bar.
· Includes nameplates for preventing misconnections and a connection bar that helps with cable routing.
· Extra holes can be hidden by purchasing the cover plate sold separately (NCP-26B).