Cikkszám:
javaslat található.Cikkszám |
---|
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
3.70 €1.30 € ( 1.55 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
4.44 € ( 5.28 € ) | 5 munkanapok |
3.70 €1.30 € ( 1.55 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
5.12 €1.69 € ( 2.01 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
5.44 €1.63 € ( 1.94 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
5.44 € ( 6.47 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
2.68 €0.88 € ( 1.05 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
3.04 € ( 3.62 € ) | 5 munkanapok |
2.68 €0.88 € ( 1.05 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
2.68 € ( 3.19 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
2.68 €0.88 € ( 1.05 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
3.04 € ( 3.62 € ) | 5 munkanapok |
3.42 € ( 4.07 € ) | 5 munkanapok |
3.02 € ( 3.59 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
3.70 € ( 4.40 € ) | 9 munkanapok |
3.71 € ( 4.41 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
5.56 €1.95 € ( 2.32 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
8.16 €2.45 € ( 2.92 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
5.56 €1.95 € ( 2.32 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
5.56 € ( 6.62 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
8.62 €3.02 € ( 3.59 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
12.80 € ( 15.23 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
22.52 € ( 26.80 € ) | 5 munkanapok |
22.52 € ( 26.80 € ) | 5 munkanapok |
22.91 €6.87 € ( 8.18 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
22.52 € ( 26.80 € ) | 5 munkanapok |
38.95 € ( 46.35 € ) | 5 munkanapok |
38.95 € ( 46.35 € ) | 7 munkanapok |
34.74 € ( 41.34 € ) | Raktári cikk - 1 munkanapAznapi kiszállítással elérhető |
38.95 € ( 46.35 € ) | 5 munkanapok |
[Features]
· A cable gland made from highly waterproof resin with an IP68 protection rating (1 bar/30 min.).
· Available in wide range of sizes from M8-50 screws to corresponding cable ODs from ⌀ 2.5–42 mm.
· The cap connector body is made from PA6GF (glass fiber reinforced polyamide-6), and therefore it has superior strength.
· A halogen-free environmentally friendly product.
· AG Series.
· The AG Series has a thick rubber bushing. The contact surface with the cable is large. Therefore, the cable is secured by a uniform force.
· Demonstrates a highly stable waterproof performance for repeated tightening.