Szűrési feltételek
  • Dimension (Height)(mm)
  • Dimension (Depth)(mm)
  • Rail pattern
  • H(mm)
  • D(mm)
  • CAD
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

NSH Type Sub-Rack with Handle (NSH133-43-25C)

Cikkszám:

NSH133-43-25C
Törlés
Mennyiség:

Cikkszámlista

Elemek száma
Cikkszám
NSH133-43-25C

Dimension (Height)

(mm)

Dimension (Depth)

(mm)

Rail pattern

H

(mm)

D

(mm)

RoHS?Minimális rendelési mennyiség
132.5
250.3
C Type
132.5
250.3
10
1 darab
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
Normál feladási dátum
325.73 €
( 387.62 € )
6 munkanapok

Részletes információk

Alapvető információk

[Features]
· A sub-rack that includes a conduction cover with a handle.
· Total of 36 models including two types of width, two types of height, three types of depth, and three rear rail patterns.
· IEC60297 standard compliant.
· Conduction countermeasures have been applied.