Szűrési feltételek

A6000 Series (A6111-20)

Cikkszám:

A6111-20
Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    A6111-20

    Input type

    Input current

    (mA)

    Input voltage

    (V)

    Power Supply

    (V)

    Display

    Comparison output

    Option

    Input

    Number of ranges = N

    (Range)

    Measuring range (MIN)

    Minimális rendelési mennyiség
    Voltage
    -
    ±700.0
    AC 100–240
    Multi
    Photocoupler output
    NA
    DC voltage measurement
    5
    ±99.99 mV
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    315.96 €
    ( 375.99 € )
    24 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    A6000 series digital scaling panel meter.
    [Features]
    · Compatible with direct current voltage/current, alternative current voltage/current, resistance, temperature, frequency.
    · Display compatible with signals from load cells and process signals (selection.)
    · 48 mm × 96 mm standard DIN size panel.
    · 2-color LEDs provide visual comprehension of warning states.
    · 2 types of displays selectable: single displays and multi-displays.
    · Jog lever with excellent operability increases setting efficiency.
    [Applications]
    · Signal displays for various measurements. Use for data management and control using warning output, analog output, BCD output and RS communication.