Cikkszám:
javaslat található.Cikkszám |
---|
Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
414.61 € ( 493.39 € ) | 6 munkanapok |
426.94 € ( 508.06 € ) | 6 munkanapok |
531.51 € ( 632.50 € ) | 6 munkanapok |
494.17 € ( 588.06 € ) | 6 munkanapok |
494.17 € ( 588.06 € ) | 6 munkanapok |
537.81 € ( 639.99 € ) | 6 munkanapok |
725.71 € ( 863.59 € ) | 6 munkanapok |
704.67 € ( 838.56 € ) | 6 munkanapok |
High-speed up-/down-counting pulse indicator
• These indicators with digital input feature a clear and easy-to-use colour-change display. All models are equipped with an IP66 housing. K3HB-C is high speed, with a sample rate up to 50kHz.
• Position meter indication for easy monitoring
• Optional DeviceNet, RS-232C, RS-485
• Double display, with 5 digits, in two colours
• Dimensions: H 48 x W 96 x D 100mm