Szűrési feltételek
  • Coil rated voltage (DC)(V)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Power Relay G7X

Cikkszám:

Befejezetlen: 2 javaslat található.
    Mennyiség:

    Termékadatok

    Cikkszámlista

    Elemek száma

    Coil rated voltage (DC)

    (V)

    Minimális rendelési mennyiség
    24
    1 darab
    100/110
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    113.96 €
    ( 135.61 € )
    6 munkanapok
    113.96 €
    ( 135.61 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · High-grade power relay with cut-off capability DC110V, 30A, L/R = 40 ms.
    · Main contact (2a) for cutting off DC110V 30A (short time rating).
    · Auxiliary contact (1a, 1b) built-in optimal for answer back.
    · Each terminal is mounted to the printed circuit board.
    · Main contact terminal has shared screw wiring / circuit board wiring.
    · Compact and flat due to high density design.
    · Insulation materials meet UL94V-0 flame resistance standards.