Cikkszám:
javaslat található.Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval) | Normál feladási dátum |
---|
337.75 € ( 401.92 € ) | 3 munkanapok |
337.75 € ( 401.92 € ) | 3 munkanapok |
341.25 € ( 406.09 € ) | 3 munkanapok |
341.25 € ( 406.09 € ) | 3 munkanapok |
280.54 € ( 333.84 € ) | 6 munkanapok |
Highly visible LCD display with 2-colour (red and green) LEDs
The K3MA-J is a process meter with a supply voltage of either 100 to 240VAC or 24VAC/VDC. Both are equipped with the same quality display and have the same short depth of 80mm.
• DIN-size of H 48 x W 96mm
• Highly visible, negative transmissive back-lit LCD display
• 14.2mm-high characters
• 5 digits (-19999 to 99999)
• Front-panel IP66