Megerősítve
  • Color
  • Compatible Pipe Diameter
  • Conforming knockout diameter(mm)
  • Nominal of Thread
  • Outer diameter (φD)(mm)
  • Length(mm)
  • Color
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

2K Series No. 2 Connector【1 – 10 darab】 (2K-54J)

2K Series No. 2 Connector 2K-54J

Cikkszám:

2K-54J
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Termékadatok

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    2K-54J

    Color

    Compatible Pipe Diameter

    Conforming knockout diameter

    (mm)

    Nominal of Thread

    Outer diameter (φD)

    (mm)

    Length

    (mm)

    Color

    Minimális rendelési mennyiség
    Beige
    VE54
    φ60
    G2
    70
    97
    Beige
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    10.33 €
    ( 12.29 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    Resin pipe option with high weather resistance and high impact resistance (HI).
    [Features]
    · No. 2 connector for rigid vinyl electrical wire conduits (J-pipes).
    · JIS C8432-compliant (excluding sizes 10, 14, 16 and 100).
    · S type in sizes 14 and 16 are a compact type that can also be mounted in a size 16 dowel hole (ø22 mm) and can be used for dowel diameters of ø22 mm and ø27 mm.
    · Compact type available for both dowel diameters.
    [Applications]
    · Can be used for connecting boxes and VE pipes.

    A cikkszám megerősítésre került