Szűrési feltételek
  • Coil rated voltage (DC)(V)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Latching Relay G7K (G7K-412S DC100)

Cikkszám:

G7K-412S DC100
Törlés
    Mennyiség:

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    G7K-412S DC100

    Coil rated voltage (DC)

    (V)

    Coil rated voltage (AC)

    (V)

    Minimális rendelési mennyiség
    100
    -
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    107.55 €
    ( 127.98 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · Small mechanical lock style latching relay with manual button.
    · Small at height 71 mm, width 42.5 mm, depth 48.5 mm.
    · Also lightweight at just 175 g.
    · Setting and resetting responds quickly with pulse transmission.
    · Contacts are gold-plated for excellent connection reliability.
    · For socket, use the manufacturer's model PTF14A (model is LY4 for relay).