Megerősítve
  • Contact Configuration
  • Terminal shape
  • Contact rated current (minimum value for AC and DC)(A)
  • Coil rated voltage (DC)(V)
  • Dimension height(mm)
  • Dimension width(mm)
  • Dimension depth(mm)
  • Operation Indicator Lamp
  • Protective Structure
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 6 munkanapok belül

Power Relay MM (MM2XB DC24)

Cikkszám:

MM2XB DC24
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    MM2XB DC24

    Contact Configuration

    Terminal shape

    Contact rated current (minimum value for AC and DC)

    (A)

    Coil rated voltage (DC)

    (V)

    Coil rated voltage (AC)

    (V)

    Dimension height

    (mm)

    Dimension width

    (mm)

    Dimension depth

    (mm)

    Classification

    Operation Indicator Lamp

    Protective Structure

    Minimális rendelési mennyiség
    2c
    Screw Fastening
    15
    24
    -
    59.5
    55
    56
    Direct Current Load Switching Type
    NA
    Exposure type
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    61.58 €
    ( 73.28 € )
    6 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    [Features]
    · Power relay with stable contact reliability and high durability.
    · Easy mounting, wiring, and handling.
    · Abundant contact configuration, as well as DC load switching, can be selected according to surface type and application.
    · High durability of up to 5 million uses for mechanical, and 500,000 for electrical.
    · Compliant products also available for built-in diode type and power auxiliary relay (JEC-174D).

    A cikkszám megerősítésre került