Megerősítve
  • Outer Diameter Of Cable Used
  • Screw Size
  • Screw size
  • Applicable Wire Size(mm)
  • Mounting Hole Diameter(mm)
  • Screw Length(mm)
  • Spanner size, locked portion/sealed portion
  • Ground main body minimum inner diameter(mm)
  • Becsült szállítási napok
    • Minden
    • 5 munkanapok belül

EMC Metal Cable Gland (EMC-MBA20-13)

EMC Metal Cable Gland EMC-MBA20-13

Cikkszám:

EMC-MBA20-13
Törlés
    Mennyiség:
    Loading...

    Cikkszámlista

    Elemek száma
    Cikkszám
    EMC-MBA20-13

    Outer Diameter Of Cable Used

    Screw Size

    Screw size

    Applicable Wire Size

    (mm)

    Mounting Hole Diameter

    (mm)

    Screw Length

    (mm)

    Spanner size, locked portion/sealed portion

    Ground main body minimum inner diameter

    (mm)

    RoHS?Minimális rendelési mennyiség
    Φ14~9
    M20×1.5
    M20 X 1.5
    14 to 9
    20.5 to 21
    9.5
    26/26
    14.5
    10
    1 darab
    Egységár (HÉA nélkül)(egységár adóval)
    Normál feladási dátum
    24.90 €
    ( 29.63 € )
    5 munkanapok

    Részletes információk

    Alapvető információk

    IP68 standard brass EMC compliant super gland with perfect sealing effectiveness.

    [Features]
    The shielding part of the shield cable contacts the ring, which enables the measures for magnetic wave impact by its grounding effectiveness.
    · The perfect seal protects internal precision parts by completely blocking out external water, oil, and dust.
    ▪ Ideal claws (A type) provide outstanding clamping force with gentle tightening pressure.
    ▪ A lock nut is not included with the EMC-NBA series.

    A cikkszám megerősítésre került